ZFCF70-S-12F

Ventouse plate
Série ZFCF
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 70 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Couleur | Rouge |
| Raccord fileté | G1/2 po intérieur |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Course | 6.8 [mm] |
| Volume | 20.7 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 61.8 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 155 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 197.18 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 74.56 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 192.28 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 276.64 [N] |
| Poids | 0.044 [kg] |