Ventouse plate
Série ZLF

- Diamètre : 150 mm à 300 mm
- Excellentes propriétés
- Pour la manutention de pièces à usiner lisses et plates
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Sécurité accrue en raison de la double lèvre
- Domaines d’application
- Métal
- Bois et matériels composés
- Roche
- Électronique
- Verre