Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZOBF

  • Géométrie optimale
    • Pour la manutention de surfaces lisses, huileuses et légèrement courbes
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Très durable et résistante grâce aux propriétés matérielles du polyuréthane
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
    • Métal