ZOBL35X90-S

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZOBL

  • Géométrie optimale
    • Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à jusqu’à 4,5 soufflets
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
Dimensions35x90 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRouge
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétineovale
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course15 [mm]
Volume43 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa28.45 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa49.05 [N]
Poids0.021 [kg]