ZOU4X20-S

Ventouse plate
Série ZOU

  • Géométrie optimale
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Électronique
    • Métal
Dimensions4x20 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRoue
ModèleVentouse plate
Forme de la tétineovale
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course0.3 [mm]
Volume0.094 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa2.35 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa4.71 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa5.89 [N]
Poids0.001 [kg]