ZS100-E-12F-F

Ventouse avec mousse d’étanchéité
Série ZS
- Géométrie optimale
- Pour la manutention de surfaces rugueuses, inégales et très structurées
- Arête d’étanchéité en matériau EPDM très adaptable
- Domaines d’application
- Verre
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 100 [mm] |
| Matériau | EPDM |
| Duretés Shore | 40 |
| Couleur | noir |
| Raccord fileté | G1/2 po intérieur |
| Type de filtre | Filtre à disque |
| Modèle | Ventouse avec mousse d’étanchéité |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | 0 ... +150 [°C] |
| Volume | 55 [cm³] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 180.11 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 450.28 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 660.61 [N] |
| Poids | 0.24 [kg] |