ZS35-E-18F-F

Ventouse avec mousse d’étanchéité
Série ZS
- Géométrie optimale
- Pour la manutention de surfaces rugueuses, inégales et très structurées
- Arête d’étanchéité en matériau EPDM très adaptable
- Domaines d’application
- Verre
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 35 [mm] |
| Matériau | EPDM |
| Duretés Shore | 40 |
| Couleur | noir |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Type de filtre | Filtre à disque |
| Modèle | Ventouse avec mousse d’étanchéité |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | 0 ... +150 [°C] |
| Volume | 6 [cm³] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 20.01 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 50.03 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 70.04 [N] |
| Poids | 0.025 [kg] |