ZU3-S

Ventouse plate
Série ZU

  • Géométrie optimale
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Semi-conducteurs
    • Intralogistique
    • Papier et impression
Diamètre3 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRouge
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Volume0.005 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa0.09 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa0.39 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa0.59 [N]
Poids0.001 [kg]
Dimension A3.8 [mm]
Dimension B4.5 [mm]
Dimension C7 [mm]
Dimension D3 [mm]
Dimension E9.1 [mm]
Dimension F4.2 [mm]