ZU30-S-M5F18M

Ventouse plate
Série ZU

  • Géométrie optimale
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Semi-conducteurs
    • Intralogistique
    • Papier et impression
Diamètre30 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRoue
Raccord filetéM5 intérieur - G1/8 po extérieur
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course3.7 [mm]
Volume2 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa7.75 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa9.81 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa10.99 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa11.97 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa25.02 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa30.02 [N]
Poids0.004 [kg]
Ventouse plate
Ventouses
Détails