BKT143364

Outils pour l’usinage du bois
- Le groupe Zimmer propose des mécanismes de perçage rigides personnalisés dans différentes variantes
- Traitement du bois, des matériaux composés et des plastiques
- Mécanismes de perçage de réparation et de remplacement pour tous les fabricants de machines courants
- Nombre de broches et disposition variables
Données techniques
| Interface outils | Ø10h6 Weldon |
| Dimension des crans | Kundenspezifisch [mm] |
| Vitesse de rotation maximale | 3000 [1/min] |
| Nombre de broches | 4 |
| Disposition des broches | Forme en R |
| Sens de rotation de l'entraînement | à droite |
| Refroidissement | Convection |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |