Manutention de batteries

Personnalisé
  • Emmanchement à la presse avec surveillance force/parcours des modules de batterie dans le mastic
  • Force d’emmanchement via l’axe Z intégré dans la pince
  • Avec système de portique pour la manutention des modules
  • Force d’emmanchement jusqu’à 15 KN
  • Visseuse intégrée dans la pince

Contactez-nous

Données personnelles
Message