Pince à pneus pour pneus finis
Série WTR2000

  • Pince à pneus double dynamique, solide et robuste, prête à être montée, pour la palettisation rick-rack
  • La pince légère et modulaire éprouvée pour l’industrie vous apporte flexibilité et simplicité d’utilisation
  • Une adhérence sûre et équilibrée réduit le risque de déformation des pneus
  • Arrangement de capteurs pour détecter la présence de pneus
  • Prise en charge d’une vaste plage de diamètres de pneus
  • Les parties en contact avec les pièces à usiner sont en acier inoxydable
  1. Bride de connexion au robot
  2. Arbre de référencement
  3. Glissière commandée
    • AC-Servomotor
    • pour l’ajustement de la largeur
  4. Mors de préhension
    • en acier nitruré
    • pneumatique
    • principe de la genouillère