Module de base

  • Châssis de base sur quatre roulettes de levage avec pieds de blocage
  • Plateau de table usiné selon les spécifications du client
  • Armoire électrique avec ventilateur/grille de ventilation
  • Interface (pneumatique/électrique) préparée
  • Équipement électrique de base
  • Indication d'état (bande LED)
  • Barre d'ancrage avec demande "présent
  • Supports pour accessoires
  • Tiroir facilitant l’installation et la maintenance de la baie robot