MILES3510-215205-A

Robot mobile autonome
Série Miles

  • Un système complet harmonisé intégrant matériel, logiciel et service
    L’ARM de Zimmer Group est fourni avec un service complet. De la simulation et de l’analyse des flux de marchandises pour la navigation jusqu’à la gestion de flotte entièrement automatisée, y compris la connexion à votre système ERP. Le système est installé chez vous et votre personnel d’exploitation reçoit une formation complète. Afin de sécuriser vos flux logistiques, notre service se tient par la suite à votre disposition à tout moment.
  • Des concepts et structures sur mesure
    Pour répondre aux différentes exigences de l’intralogistique, il faut des solutions d’automatisation plus flexibles. Nous vous accompagnons en vous proposant des possibilités de montage modulaire de l’AMR et en tenant compte des besoins individuels de votre entreprise.
  • Longue durée de vie et gestion intelligente des batteries
    Afin de garantir un fonctionnement aussi ininterrompu que possible, nos AMR sont équipés d'une technologie de batterie ultramoderne, ce qui leur confère une autonomie de 8 heures. En même temps, le temps de charge de 0 à 100% est inférieur à deux heures.
Équipement/Options
  • Intégration dans le système global
  • Charge inductive
  • Sécurité basée sur la technologie Sick
  • IP54
  • 2 h de temps de charge
  • Course de 80 mm
  • Interface utilisateur conviviale
  • Vitesse de déplacement jusqu'à 1,5 m/s
  • Un service complet
  • Mise en service
  • Intégration complète dans l'ensemble du processus de production
  • Batterie longue durée avec tension de bord de 48 V
  • Planification du hall et de la flotte AMR par simulation
  • Jusqu'à 3.500 kg de capacité de charge
Capacité de charge du véhicule de base3500 [kg]
Durée de validité8 [h]
Vitesse max.1.5 [m/s]
Type de châssisEntraînement différentiel
Navigationsur le laser
Course80 [mm]
Processus de chargementpar induction
Logiciel de navigationNavitec Navitrol
Temps de charge de 0 à 1002 [h]
Longueur du véhicule de base2375 [mm]
Largeur Véhicule de base1100 [mm]
Hauteur du véhicule de base350 [mm]
Capacité de charge de l'unité de levage3500 [kg]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Station de charge manuelle
Station de charge inductive
Magasins