Connexion
Référence des composants

Détection automatique des préhenseurs

Changeur d'outils | Composants | Construction de machines et d'installations

Changeurs d‘outils
Série WWR1000

  • Changeur pour charge lourde pouvant encaisser des couples jusqu'à 12000 Nm
  • Poids recommandé jusqu´à 1000 kg
plus
1. Changeurs d’outil
  • Changeur pour charge lourde pouvant encaisser des couples jusqu'à 12000 Nm
  • Poids recommandé jusqu´à 1000 kg
plus
Task & Solution

Dans cette cellule robotisée de KV-Techniek B.V., notre changeur d'outils WWR est utilisé pour passer automatiquement d'un préhenseur à l'autre. La caméra 3D d'Euclid Labs - We lead Robots détermine de quel type de produit il s'agit. Le robot d'ABB Robotics utilise ensuite ces données pour sélectionner automatiquement le bon préhenseur et passer de l'un à l'autre. Les passages de fluides internes de nos changeurs d'outils sont adaptés à l'air comprimé et au vide et constituent ainsi le lien mécanique dans un système intelligent où le traitement d'images, le logiciel et la manipulation se rejoignent.

Source : KV-Techniek B.V.

Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message