Référence des composants
Étiqueter
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Montage

Pinces parallèles deux mors
Série GP

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
 - A fait ses preuves dans différentes applications
 
1. Pinces parallèles deux mors

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
 - A fait ses preuves dans différentes applications
 
          Task & Solution
        
Dans cette application de montage de MPA Technology GmbH, la pose d'étiquettes et le retrait du support sont effectués avec une précision et une efficacité extrêmes. 
La pièce maîtresse de l'application : La pince parallèle à deux mâchoires de la série GP.  
        Faits saillants et données techniques
      
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Fermeture à ressort C
Force élevée S
IP30
Capteur magnétique
Capteur inductif
      Composants standard intégrés