Référence des composants
Fabrication de pignons de direction pour les systèmes de direction de voitures particulières
Pince de préhension | Composants | Mobilité | Automobile | Train d'atterrissage
          Task & Solution
        
- Fraisage et usinage de 3.000 pignons de direction de 10 tailles différentes
 - Le robot équipé d'un préhenseur pneumatique de type GPP5008NC saisit les pignons et les transfère vers les couloirs de fraisage du centre d'usinage.
 - Équipé d'un protecteur, le GPP5000 atteint un niveau d'étanchéité IP67, ce qui permet à ce préhenseur d'être utilisé dans les conditions environnementales les plus difficiles, comme dans les centres d'usinage ou les rectifieuses.
 - Mouvement rapide et force de préhension élevée
 - Extrêmement résistante : guidage par rainures profilées acier dans acier
 - Longue durée de vie même dans un environnement hostile : protégé contre la corrosion et équipé en plus d'un racleur à double lèvre pour les guidages
 
      Composants standard intégrés