Référence des composants
Pinces pour le montage de platines avec broches
Pince de préhension | Composants | Électronique | Biens électroniques

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
 - Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
 - Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
 
1. Pinces parallèles deux mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
 - Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
 - Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
 
          Task & Solution
        
GPP5000 pour le montage de cartes de circuits imprimés
        Faits saillants et données techniques
      
Protection contre la corrosion
Capteur magnétique
Capteur inductif
Certifiée salle blanche
      Composants standard intégrés