Référence des composants

Machine d'enroulement linéaire pour stators

Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000IL

  • Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
  • Jusqu'à 50% de réduction du temps de cycle et jusqu'à 90% d'économie d'air comprimé
  • Connexion par une seule conduite pneumatique et un seul câble IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
  • Jusqu'à 50% de réduction du temps de cycle et jusqu'à 90% d'économie d'air comprimé
  • Connexion par une seule conduite pneumatique et un seul câble IO-Link
plus
Task & Solution

Schaeffler ELMOTEC STATOMAT GmbH - spécialiste des technologies de bobinage avancées pour des stators à haut rendement dans des espaces de montage compacts - repousse les limites de la fabrication dans le domaine de la mobilité électrique. En collaboration avec Schaeffler Special Machinery, qui fournit des solutions de production clés en main sur mesure pour les systèmes d'entraînement d'essieux électriques, les piles à combustible et les batteries de véhicules, ces systèmes établissent de nouvelles normes en matière de qualité et de performance. Dans leurs machines de bobinage linéaire, ils utilisent notre série de pinces GPP5000IL du Zimmer Group. Des performances de préhension et de positionnement précises à l'intégration transparente dans des systèmes d'automatisation complexes, la GPP5000IL est conçue pour répondre à leurs exigences élevées en matière de performances, de fiabilité et d'efficacité.


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message