Référence des composants
Polissage de tubes en acier inoxydable
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
 - Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
 - Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
 
1. Pinces concentriques trois mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
 - Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
 - Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
 
          Task & Solution
        
Assatec Robotics a récemment achevé un projet de polissage de tubes en acier inoxydable en forme de T afin d'éliminer complètement la soudure et d'obtenir une surface lisse et uniforme, idéale pour les applications industrielles haut de gamme. La combinaison parfaite d'Assatec Robotics, d'un Fanuc M-800 et de notre série de préhenseurs GPD5000 !
- Précision exceptionnelle : grâce à son guidage robuste et à sa cinématique précise.
 - Hautes performances : une meilleure préhension pour une consommation d'air réduite.
 - Longue durée de vie : jusqu'à 30 millions de cycles de préhension sans entretien.
 - Résistant à la corrosion : Convient à toutes les conditions, des salles blanches aux environnements difficiles.
 - Degré de protection IP64 et IP67 : étanche à l'eau et à la poussière.
 
        Faits saillants et données techniques
      
30 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP64
IP67
      Composants standard intégrés