Référence des composants

Manipulation précise des cartons

Composants | Construction de machines et d'installations

Unité de surveillance des capteurs
Série ZSU

  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
1. Accessoires pour le vide
  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
Task & Solution

Une interaction parfaite : Le robot @FANUC Europe et la solution de préhension par le vide personnalisée du Zimmer Group. Avec Magic Gripper et Sensor Unit ZSU, les cartons spécifiques aux clients peuvent être manipulés avec précision, efficacité et en toute sécurité pour le processus. Le contrôle du vide en temps réel de la ZSU crée une transparence dans le processus et détecte à temps l'usure, les fuites ou les pannes. Jusqu'à huit Magic Gripper ou systèmes de vide peuvent ainsi être surveillés et commandés de manière centralisée. Résultat : une efficacité maximale, un contrôle fiable du vide et une grande sécurité de fonctionnement.

Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message