Connexion
Référence des composants

Installation de ponçage

Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Task & Solution

En collaboration avec la société Kohlstädt GmbH, nous affinons les boîtiers les plus divers avec une finition particulière à l'aide d'une installation de rectification ultramoderne. Notre GPP5025NO-00-A assure une manipulation fiable de chaque pièce.

Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message