Référence des composants

Prélèvement automatisé avec FANUC et GH6000

Pince de préhension | Composants | Solutions robotiques

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

  • Entrainement direct synchronisé par pignon
  • Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Entrainement direct synchronisé par pignon
  • Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
plus
Task & Solution

Hamrick Packaging Systems a terminé avec succès un test d'acceptation en usine (FAT) pour quatre machines, dont une drop packer, deux scelleuses et un palettiseur. Un point fort particulier de cette livraison est un système de déballage nouvellement développé qui utilise deux bras robotisés FANUC M-710iC en combinaison avec nos préhenseurs GH6000. Les robots sont conçus pour prélever des bouteilles vides de gallons F-Style dans des cartons de 2, 3, 4 et 6 Bliss ou RSC Reshipper. Cette solution convainc par sa grande flexibilité et son efficacité. Le préhenseur GH6000 complète idéalement le système et offre une automatisation continue avec une intervention manuelle minimale, une grande précision pour garantir une qualité de produit constante, des temps de cycle rapides pour respecter des délais de livraison serrés ainsi que des performances fiables en fonctionnement continu. La collaboration avec Hamrick a été réalisée en étroit partenariat avec notre partenaire de distribution H.H. Barnum Company.


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message