Préparation automatisée du café
Pince de préhension | Composants | Biens de consommation | Aliments et boissons
Au Food Tech Learning Center de Pohang, en Corée, des pinces du Zimmer Group et des robots Neuromeka sont combinés pour préparer du café. Le Food Tech Learning Center est un établissement de la ville de Pohang qui vise à faire avancer l'avenir de l'industrie alimentaire par le biais d'une formation high-tech. Il fonctionne sur la base de la technologie des machines à café robotisées de Neuromeka et avec les conseils du département Food Tech de POSTECH. Ils mettent en place une formation à la programmation de robots pour l'agroalimentaire, destinée aux jeunes et aux personnes âgées, et soutiennent la transformation numérique de l'industrie alimentaire. La pince GEH6040IL-03-B du Zimmer Group a été montée sur le robot Neuromeka, qui joue un rôle si important. Le préhenseur parallèle à deux mâchoires GEH6040IL-03-B du Zimmer Group peut être utilisé sans fil et avec un faible encombrement grâce à la méthode IO-Link. Il dispose d'un indice de protection IP54, ce qui permet de l'utiliser dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, où les exigences en matière d'hygiène sont élevées. Le préhenseur GEH6040IL-03-B a maintenu la tasse de café avec une force exacte et dans le bon angle sans vaciller et l'a transportée de manière fiable.
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP54
Auto-maintien mécanique
Positionnable
Force de préhension réglable
Puissantes
IO-Link
Certifiée salle blanche