Processus de pesage automatisé en laboratoire
Pince de préhension | Composants | Sciences de la vie | Médecine et pharmacie

Pinces concentrique trois mors
Série MGD800

- Détection directe de la position du piston via les capteurs magnétiques
- Mâchoires de préhension en acier poli et trempé garantissant précision et longévité

- Détection directe de la position du piston via les capteurs magnétiques
- Mâchoires de préhension en acier poli et trempé garantissant précision et longévité
Avec l'analyseur robotisé SP2000, Skalar Analytical B.V. automatise un grand nombre d'analyses dans les laboratoires d'eau. Avec la dernière application pour l'analyse de la quantité totale de solides en suspension (TSS), l'ensemble du processus de pesage des filtres est désormais automatisé. Cette méthode consiste à faire passer un échantillon d'eau à travers un filtre, qui est ensuite séché et pesé à nouveau. La différence de poids détermine la quantité de matières solides dans l'eau. Notre préhenseur central à trois mâchoires MGD800 garantit une manipulation précise des filtres, ce qui est essentiel pour la fiabilité de la mesure. De cette manière, notre technologie de préhension contribue à un processus d'analyse entièrement automatisé et reproductible.