Référence des composants

Bouton Rifling automatisé

Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
Task & Solution

Dans la fabrication de canons haute performance, la qualité du contour intérieur est décisive pour la fonction, la précision et la fiabilité. Le button rifling pose ici les plus hautes exigences en matière de précision, de répétabilité et de stabilité du processus - les moindres écarts influencent directement la performance. La machine BR2 Button Rifling de TBT Tiefbohrtechnik est précisément conçue pour cette tâche et assure un usinage précis et reproductible. Un élément central : le préhenseur électrique pour petites pièces de la série GEP2000 de Zimmer Group. Grâce à une préhension, un positionnement et un maintien précis des composants, la qualité et la sécurité du processus sont accrues. La combinaison de la BR2 et des pinces électriques pour petites pièces de la série GEP2000 montre le rôle que joue la technique de préhension adaptée pour un processus stable de haute précision.

Source : TBT Tiefbohrtechnik GmbH

Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message