Référence des composants
Systèmes d'automatisation pour environnements sensibles dans l'industrie pharmaceutique
Changeur d'outils | Composants | Sciences de la vie | Médecine et pharmacie
Task & Solution
Dans le domaine du remplissage aseptique et de la finition dans la production pharmaceutique, les machines sont confrontées à des défis particuliers : Une précision inégalée, une stérilité stricte et une flexibilité maximale sont des impératifs. Les systèmes d'automatisation traditionnels se heurtent souvent à leurs limites - mais des solutions innovantes comme les changeurs d'outils aseptiques ouvrent la voie à l'avenir de la production pharmaceutique. En collaboration avec Bausch+Ströbel, nous avons franchi des obstacles importants avec le robot Stäubli TX2-60 stericlean+ et notre changeur d'outils aseptique ultramoderne :
- Changement d'outils en douceur pour les systèmes de préhension électriques, servoélectriques et pneumatiques.
- Nettoyage automatisé pour une reproductibilité et une qualité améliorées (WIP)
- Sécurité en cas de panne de courant grâce à des électroaimants permanents
- Entièrement conforme aux BPF pour les applications en salle blanche