Référence des composants
Chargement et déchargement des plaques de microtitration dans les laboratoires
Changeur d'outils | Composants | Sciences de la vie | Automatisation de laboratoire

Changeurs d‘outils
Série FWR

- Changement d’outil automatisé sans commande externe
- Changement d’outil manuel
- Transfert de supports en option
Pince parallèles deux mors grande cours
Série LWR
- Pinces collaboratives certifiées DGUV
- Servocommande avec contrôleur intégré
- Version sensible
- Contrôle IO-Link
- Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
- Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo
1. Changeurs d’outil

- Changement d’outil automatisé sans commande externe
- Changement d’outil manuel
- Transfert de supports en option
2. LWR-HRC-02
- Pinces collaboratives certifiées DGUV
- Servocommande avec contrôleur intégré
- Version sensible
- Contrôle IO-Link
- Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
- Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo
Task & Solution
- Système de transport sans conducteur pour le chargement et le déchargement de plaques de microtitration dans les laboratoires
- Le changeur d'outils de la série FWR sur le robot à 6 axes permet de changer d'outil sans commande externe
- Le préhenseur collaboratif HRC-02 assure la préhension précise de différents composants avec une force de préhension définie