Référence du système

Traitement d'une section de porte d'entrée

Solutions système | Construction de machines et d'installations

Task & Solution

Raptor, notre cellule de production robotisée, en action lors de l'usinage complet d'un profilé de porte d'entrée - de la matière première au contour final. L'élément de porte est composé d'un noyau en mousse PU et de couches de PVC, comme c'est généralement le cas dans la production industrielle de portes. Le Raptor dispose d'une tête de robot multifonctionnelle avec deux brides, d'une interface de changement rapide pour un changement d'outil efficace et d'une transmission interne intégrée de l'énergie électrique, liquide et pneumatique - y compris les systèmes de données et de signalisation. Le processus commence par un contour extérieur précis avec une fraise de menuisier, suivi d'une découpe précise avec une fraise à queue. La section découpée est automatiquement positionnée par un préhenseur à vide. La feuillure dans la zone de découpe est fraisée avant que la table de travail ne revienne en position de déchargement et que la pièce finie ne soit retirée manuellement.



Pour en savoir plus, cliquez ici : Cellule de production robotisée Raptor - Zimmer Group


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message