Référence des composants
Remplissage et scellage en salle blanche
Pince de préhension | Composants | Sciences de la vie | Médecine et pharmacie
Task & Solution
- Manipulation de nids et de tubes : ouverture entièrement automatique de tubes et de flacons RTU ("Ready to use") dans le nid (unité d'emballage), densitage, remplissage et mise en magasin entièrement automatiques.
- Deux pinces de la série GEH6000IL avec servo-entraînement et contrôleur intégré
- Technique d'entraînement sans balais pour un réglage individuel de la force ainsi que de la position et de la vitesse
- L'autoblocage mécanique empêche la chute des flacons même en cas de panne de courant
- IO-Link facilite la lecture de données spécifiques, par ex. la mesure de la température, la position ou le nombre de cycles