Référence des composants
Cellule de typographie et de reliure
Pince de préhension | Composants | Biens de consommation | Non-alimentaire
Task & Solution
La GEH6000 en action sur la presse typographique brevetée de Gutenberg One. Toutes les étapes de travail sont effectuées à l'aide d'un bras robotisé, de la prise de la reliure à la coupe du livre.
Source : Gutenberg & CO révolutionne le marché du livre grâce à NOVACT• R&D Technology (rd.technology)
Faits saillants et données techniques
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP54
Auto-maintien mécanique
Positionnable
IO-Link