Référence des composants

Gestion efficace des couches intermédiaires

Composants pour le vide | Composants | Logistique

Unité de surveillance des capteurs
Série ZSU

  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
1. Accessoires pour le vide
  • Commande intelligente de plusieurs pinces
  • Détection précoce des erreurs
  • Intégration simple
plus
Task & Solution

Dans cette application, un robot de FANUC Europe assure la manutention des intercalaires pour cartons grâce à une solution sur mesure du groupe Zimmer. Celle-ci se compose de « Magic Grippers » ainsi que de l'unité de détection ZSU. Les « Magic Grippers » permettent une préhension précise et une manutention sûre des intercalaires. Un processus de préhension fiable est d’une importance cruciale, en particulier lorsque les types de cartons et les formats varient. Grâce à une surveillance intelligente du vide en temps réel, l’unité de capteurs ZSU garantit une grande transparence et une sécurité maximale du processus tout au long de la chaîne de manutention. La ZSU permet de surveiller et de commander simultanément jusqu’à huit Magic Grippers ou systèmes à vide. Cela permet de gérer de manière centralisée plusieurs points d’aspiration, tout en détectant à un stade précoce les fuites, l’usure ou les dysfonctionnements – avant même qu’ils n’entraînent des arrêts de production ou des pertes de qualité. Grâce à sa conception compacte, à un seul connecteur M8 pour les signaux d’entrée et de sortie, ainsi qu’au choix entre les versions NPN ou PNP, l’unité de détection s’intègre de manière flexible et simple dans les concepts d’automatisation les plus divers.


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message