Référence du système
Groupe électropneumatique avec ZiMo
Solutions système | Mobilité | Robotique mobile

Groupe électropneumatique
Série AEPN
Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
2. Pinces parallèles deux mors

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
3. Pinces concentriques trois mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Task & Solution
Notre cellule d'automatisation ZiMo entièrement prête à l'emploi offre une flexibilité maximale et s'intègre parfaitement dans votre production, sans aucune connaissance en programmation. Grâce à son système de commande intuitif et polyvalent, ZiMo vous permet d'optimiser efficacement vos processus. Quand vous en avez besoin. Où que vous en ayez besoin. Cette application comprend une large gamme de composants du Zimmer Group, ce qui la rend adaptable à un grand nombre de secteurs - de l'industrie pharmaceutique à l'électronique et bien au-delà.
- Unité électropneumatique AEPN : un système entièrement autonome qui fournit de l'air comprimé même dans les endroits les plus reculés. Il permet de commander plusieurs produits de manière indépendante et répond aux exigences industrielles les plus diverses.
- GPD5000 Pince centrale à 3 mâchoires : Adaptée à presque toutes les conditions ambiantes, avec guidage étanche jusqu'à IP67 et protection contre la corrosion de série - pour une utilisation universelle.
- Pince parallèle à 2 mâchoires GEP2000 : certifiée salle blanche classe 2, elle garantit une émission minimale de particules - idéale pour les applications dans l'industrie pharmaceutique et électronique. Des fonctions telles que la reconnaissance automatique des pièces, l'équipement de protection et le positionnement flexible établissent de nouveaux critères dans la technologie des pinces électriques.
Composants standard intégrés

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000
électrique
Course par mors
6 mm - 20 mm
Force de préhension
145 N - 500 N
Longueur du mors de préhension
60 mm - 120 mm
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe de salle propre
2
Classe IP
IP40 / IP54
Poids
0.18 kg - 1.3 kg

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000
pneumatique
Course par mors
2 mm - 45 mm
Force de préhension
310 N - 72500 N
Longueur du mors de préhension
60 mm - 310 mm
Cycles sans entretien max.
30 millions
Classe de salle propre
6
Classe IP
IP64 / IP67
Poids
0.14 kg - 100 kg

Groupe électropneumatique
AEPN

Groupe électropneumatique
AEPN
Glissières profilées