Préhension flexible des emballages de biscuits
Pince de préhension | Composants | Biens de consommation | Aliments et boissons

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Bridge Communication Module
Série BCM

- Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
- Évolutif, possibilité d’ajouter d’autres pinces en toute simplicité en s’inscrivant sur la plateforme maître
- Un design adapté à l'industrie
- Certifié IP67

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
- Évolutif, possibilité d’ajouter d’autres pinces en toute simplicité en s’inscrivant sur la plateforme maître
- Un design adapté à l'industrie
- Certifié IP67
La société ROTZINGER PharmaPack GmbH avait besoin d'un système de préhension répondant aux exigences des entraînements linéaires pour une installation multi-transporteurs destinée à la manipulation de paquets de biscuits individuels. Afin d'optimiser le processus de fabrication et de surmonter les défis habituels de câblage, l'entreprise a opté pour un système de préhension sans fil du groupe Zimmer. Ce système se compose de 32 préhenseurs de la série GEP2000 et permet une communication sans fil en temps réel entre le préhenseur et l'automate à l'aide de la technologie IO-Link Wireless. L'utilisation des préhenseurs GEP2010 s'est avérée extrêmement fructueuse dans l'usine en raison de leur capacité IO-Link, de leur conception compacte et de leur longévité pouvant atteindre 10 millions de cycles sans entretien. Vous trouverez plus d'informations sur ce projet dans le rapport d'utilisateur : www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
Auto-maintien mécanique
Positionnable
IO-Link