Gestion flexible des câbles pour la production en série d'électrolyseurs
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Énergie / Solaire

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Dans le cadre du projet de recherche « FertiRob », une solution automatisée a été mise au point pour le câblage des armoires électriques des électrolyseurs. Deux robots équipés de préhenseurs de petites pièces GEP2000 se chargent de saisir, de guider et d’insérer des câbles souples dans les bornes. Grâce au contrôle de la force, à un positionnement précis et à une intégration simple via IO-Link, un processus jusqu’alors manuel et exigeant est automatisé de manière fiable. Cette application favorise ainsi une production en série plus efficace et évolutive des électrolyseurs.
Source : Chaire des systèmes de production, Université de la Ruhr à Bochum