Référence des composants
Préhension et usinage pour les pièces pliées en fil
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal
Task & Solution
- Automatisation d'une production de pièces pliées
- Le robot Kawasaki RS010L à six axes prend différentes pinces dans la gare des pinces.
- Le système de changement d'outils avec WWR63F permet le changement automatique des outils de préhension et la manipulation de grandes pièces.
- Préhenseurs utilisés GPP5000IL avec détection de position et technologie IO-Link pour la transmission de données de mesure, comme par exemple les données d'état ou de positionnement, etc.
- La compensation d'axe de type AR63P garantit que la pièce à plier ne se déforme pas pendant le découpage.
- L'automatisation permet d'augmenter la qualité et la précision de la production et de réduire les étapes de travail monotones.
Composants standard intégrés

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000IL
pneumatique intelligent
Course par mors
3 mm - 25 mm
Force de préhension
330 N - 9130 N
Longueur du mors de préhension
85 mm - 310 mm
Cycles sans entretien max.
30 millions
Classe IP
IP64
Poids
0.45 kg - 11 kg

Équilibrages d'axe
Série ARP
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Encombrement en hauteur
21.5 mm - 28 mm
Déviation horizontale +/-
2 / 1 mm/°
Déviation verticale +/-
2 / 1 mm/°
Poids
0.14 kg - 5.8 kg