Référence des composants

Pince pour roue d'engrenage

Pince de préhension | Composants | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Pinces parallèles deux mors
Série GEP5000

  • Force de préhension à peu près identique à une pince pneumatique comparable
  • Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
  • Gabarits de perçage de raccordement identiques à une pince pneumatique comparabler
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Force de préhension à peu près identique à une pince pneumatique comparable
  • Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
  • Gabarits de perçage de raccordement identiques à une pince pneumatique comparabler
plus
Task & Solution
  • Automatisation du transport de roues dentées entre deux machines d'usinage et l'estampage par aiguille.
  • Utilisation du préhenseur parallèle à 2 mâchoires GEP5006IL avec une force de préhension élevée et un autoblocage mécanique.
  • Sécurité : grâce à une protection supplémentaire par scanner laser, il est possible d'utiliser un préhenseur conventionnel avec une force accrue sur le cobot.
  • Intégration simple dans l'interface utilisateur du robot d'Universal Robots (HMI)
  • L'automatisation partielle augmente la productivité et libère les employés des tâches monotones

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message