Référence des composants
Préhenseur dans une visseuse automatique
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Montage

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
1. Pinces parallèles deux mors

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
          Task & Solution
        
Pinces de la série MGP800 montées dans les visseuses automatiques du groupe WEBER.
        Faits saillants et données techniques
      
 10 millions de cycles sans maintenance (max.) 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
 Fermeture à ressort C Fermeture à ressort C
 IP40 IP40
 Capteur magnétique Capteur magnétique
 Certifiée salle blanche Certifiée salle blanche
      Composants standard intégrés