Référence du système
Système de manipulation du noyau de sable à Schlichte
Solutions système | Construction de machines et d'installations | Métal | Fonderie

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces concentriques trois mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Défi
Prise de jusqu'à 4 noyaux de sable dans un bain d'encollage. Rotation des noyaux pour répartir uniformément l'encollage et déposer les 5 noyaux de sable en ligne.
Solution
La prise des noyaux de sable se fait au centre. Les unités de rotation quadruple sans fin sont entraînées par deux moteurs. Des unités de pivotement sont intégrées pour le processus d'ouverture.
Faits saillants et données techniques
IP64
Pneumatiques
Entraînement servomoteur AC
Angle de rotation réglable
Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 1020 [N] |
| Concept de préhension | KRAFT |
| Protection de la préhension | FED |
| Course max. | 12 [mm] |
| Classe IP | IP64 |
| Poids système | 116 [kg] |