Automatisation haute performance avec FANUC
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000IL

- Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
- Jusqu'à 50% de réduction du temps de cycle et jusqu'à 90% d'économie d'air comprimé
- Connexion par une seule conduite pneumatique et un seul câble IO-Link

- Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
- Jusqu'à 50% de réduction du temps de cycle et jusqu'à 90% d'économie d'air comprimé
- Connexion par une seule conduite pneumatique et un seul câble IO-Link
Notre pince parallèle à deux mâchoires GPP5000IL, combinée au FANUC Europe M-1000/550F-46A, combine un entraînement pneumatique avec la technologie IO-Link, ce qui permet de réduire jusqu'à 50 % les temps de cycle et jusqu'à 90 % la consommation d'air comprimé. Le préhenseur est protégé contre la corrosion, étanche selon IP64 et conçu pour jusqu'à 30 millions de cycles sans entretien. Le résultat de cette combinaison : manipulation avec une charge utile élevée plus EOAT intelligent : intégration propre, plus grande transparence du processus et robustesse industrielle - idéal pour les applications exigeantes.
Source : FANUC Allemagne