Référence des composants
Une technologie innovante avec des servosystèmes robotisés
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations
Task & Solution
L'automatisation conçue et réalisée par AVITECH Srl - Automation Technology est un mélange de technologies innovantes avec plusieurs servosystèmes robotisés, complets avec des outils interchangeables. L'utilisation de nos pinces pneumatiques de la série MGP800 en combinaison avec les pinces électriques de la série GEH6000 et les nouveaux changeurs d'outils de la série WPR5000 garantit la compacité, la précision et la flexibilité optimale du système !
Composants standard intégrés

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800
pneumatique
Course par mors
1 mm - 12 mm
Force de préhension
6 N - 400 N
Longueur du mors de préhension
20 mm - 110 mm
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe de salle propre
6
Classe IP
IP40
Poids
0.008 kg - 0.46 kg

Changeurs d‘outils
Série WPR5000
pneumatique
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1
31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200
Transfert pneumatique de l’énergie
4 / 12
Transfert électrique de l’énergie
en option
Course de verrouillage
1.2 mm - 2.5 mm
Précision de répétition en Z
0.01 mm
Précision de répétition en X, Y
0.02 mm
Poids
0.094 kg - 11 kg