Référence des composants
Système d'inspection dans l'industrie pharmaceutique
Pince de préhension | Composants | Sciences de la vie | Médecine et pharmacie
Task & Solution
Le système d'inspection flexible "Titan" a été spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des récipients pharmaceutiques en verre tels que les flacons, les seringues et les cartouches . Là où les systèmes d'inspection traditionnels perdent souvent en précision, le Titan offre une précision exceptionnelle. Soutenu par notre pince de la série GEH6000, il est possible de passer facilement d'une taille de produit à l'autre sans perdre en vitesse ou en précision.
Faits saillants et données techniques
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP54
Auto-maintien mécanique
Positionnable
Force de préhension réglable