Référence des composants

Installation de rainurage et de manutention de profilés

Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
Task & Solution

Grâce au double serrage, le processus reste en mouvement à tout moment : pendant qu’un profilé est en cours d’usinage, le suivant peut déjà être chargé. La manutention des matériaux est conçue dès le départ pour s'adapter précisément aux types de profilés spécifiques du client. Dans cette application, notre GP420N-C assure la manutention précise des profilés et garantit un flux de matériaux stable entre le chargement, le positionnement et l'usinage. C’est précisément lorsque les types de profilés sont variés qu’une préhension sûre et reproductible est déterminante pour garantir durablement la fiabilité du processus de l’ensemble de l’installation.

Source : AKEA Automation, United Components

Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message