Référence du système
WPR5000 intégré sur ZiMo
Solutions système | Mobilité | Robotique mobile
Task & Solution
ZiMo offre une interface conviviale entre l'homme et le robot. En combinaison avec notre nouveau changeur d'outils WPR5000, ZiMo devient encore plus polyvalent. Conçu pour une flexibilité maximale, le WPR5000 se caractérise par une construction compacte et plate, une capacité de charge élevée (jusqu'à 500 kg) et une répétabilité améliorée. Sa construction robuste garantit des changements d'outils rapides et fiables, ce qui permet à ZiMo de passer d'une tâche à l'autre en toute transparence avec un temps d'arrêt minimal.
Faits saillants et données techniques
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP54
Protection contre la corrosion