Pince IO-Link pour bagues d'étanchéité d'arbres radiaux
Pince de préhension | Composants | Mobilité | Automobile | Train d'atterrissage
En collaboration avec Zimmer Group, KACO GmbH + Co KG a amélioré sa production de bagues d'étanchéité à lèvres radiales en mettant en place des préhenseurs intelligents. Le préhenseur électrique GEH6040IL-03-B du Zimmer Group, équipé de la technologie IO-Link, permet un réglage précis de la force ainsi qu'une commande individuelle de la position et de la vitesse. Jusqu'à 32 recettes différentes peuvent être enregistrées dans le préhenseur, ce qui permet d'accélérer le processus de production. Grâce à l'utilisation de ces préhenseurs intelligents, les coûts de production ont pu être réduits de moitié chez KACO. Apprenez-en plus sur cette application dans le rapport : www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/greifer-der-zukunft
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP54
Auto-maintien mécanique
Positionnable
Force de préhension réglable
Puissantes
IO-Link