Solution d'automatisation compacte pour les petites séries de tests
Pince de préhension | Composants | Sciences de la vie | Automatisation de laboratoire

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Découvrez ALEX - l'Automated Lab EXpert de ZwickRoell : une solution d'automatisation intelligente et compacte qui prend en charge de petites séries d'essais à partir d'environ 10 échantillons, permettant ainsi à votre équipe de laboratoire de se concentrer sur l'essentiel. En ces temps de pénurie persistante de personnel qualifié, ALEX vous aide à garantir un débit élevé et des processus de travail fluides :
- Automatise les essais de traction et de flexion
- Libère un temps précieux pour votre personnel de contrôle le plus important
- S'intègre parfaitement dans les environnements de laboratoire existants sans prendre de place supplémentaire
ALEX est facile à installer ultérieurement, ne nécessite pas plus d'espace qu'un appareil de commande manuel et est même idéal pour les laboratoires avec de faibles quantités d'échantillons qui souhaitent néanmoins profiter des avantages de l'automatisation.
Zimmer Group inside : notre préhenseur parallèle à 2 mâchoires GEP2000 pour les petites pièces :
- Jusqu'à 10 millions de cycles sans entretien
- Auto-verrouillage mécanique, même en cas de panne de courant
- Capteur de champ magnétique avec surveillance intégrée pour une détection précise de la position
- Disponible avec les classes de protection IP40 et IP54 pour une utilisation flexible dans différents environnements
- Certifié salle blanche, idéal pour une utilisation dans des environnements contrôlés
Pour plus d'informations, cliquez ici : Assistant d’essai ALEX | ZwickRoell