Référence des composants
Chargement et déchargement de machines pour l'industrie automobile
Pince de préhension | Composants | Mobilité | Automobile

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces parallèles deux mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Composants standard intégrés

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000
pneumatique
Course par mors
2 mm - 45 mm
Force de préhension
140 N - 26950 N
Longueur du mors de préhension
60 mm - 400 mm
Cycles sans entretien max.
30 millions
Classe de salle propre
5 / 6
Classe IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Poids
0.081 kg - 50 kg

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000
pneumatique
Course par mors
2 mm - 45 mm
Force de préhension
310 N - 72500 N
Longueur du mors de préhension
60 mm - 310 mm
Cycles sans entretien max.
30 millions
Classe de salle propre
6
Classe IP
IP64 / IP67
Poids
0.14 kg - 100 kg