Pince à aiguilles pour éponges de polissage
Pince de préhension | Composants | Biens de consommation | Textiles

Pince à aiguilles
Série ST

- Course règlable par une bague de règlage de 0 à 2 mm
- Vérin pneumatique simple effet rappel par ressort

- Course règlable par une bague de règlage de 0 à 2 mm
- Vérin pneumatique simple effet rappel par ressort
Le groupe Zimmer soutient Scholl Concepts GmbH, un fabricant leader de produits de polissage automobile, dans la production de disques de polissage avec sa pince à aiguilles de la série ST. Le préhenseur à aiguilles a résolu le problème des matériaux présentant des densités, des tailles et des épaisseurs de mousse différentes, problème qui ne pouvait pas être résolu avec des ventouses à vide. Avec une durée de vie pouvant atteindre 5 millions de cycles sans entretien et une sécurité élevée grâce à la classe de protection IP30, la pince à aiguilles s'est révélée être un élément fiable des processus de production de Scholl Concepts. Vous trouverez de plus amples informations sur ce projet dans le rapport d'application : www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/20-nadeln-fuer-den-sicheren-halt
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP30
Capteur magnétique