Référence des composants

Pince HRC flexible pour la manutention des denrées alimentaires et le nettoyage

Pince de préhension | Composants | Biens de consommation | Aliments et boissons

1.
Task & Solution

Dans cette application de Hanwha Robotics, un robot équipé d’une pince HRC effectue diverses tâches dans le domaine de la préparation et du nettoyage des aliments. Pendant la friture, la pince saisit et positionne le panier à friture avec précision. Ce même préhenseur est ensuite utilisé pour une autre étape de travail : à l’aide d’un chiffon de nettoyage fixé au préhenseur, le robot se charge de nettoyer la surface de la table. Cette application illustre la polyvalence d’un préhenseur pour différentes tâches de manutention au sein d’un processus automatisé.

Source : Hanwha Robotics


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message