Référence du système
Pince pour moteur à combustion interne
Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne
        Défi
      
Lors de la mise en série de machines-outils, la pièce devait être soumise à différentes tensions. Elle devait pour cela être tournée (réorientée) dans la pince. Ici, le défi résidait principalement dans le poids élevé de la pièce (450 kg) et la vaste trajectoire circulaire.
        Solution
      
Une pince avec entraînement de base robuste basé sur un guidage linéaire a été conçue. Pour pivoter les composants, de longs mors pivotants spéciaux à entraînement servomotorisé ont été conçus. Par ailleurs, la pince est équipée d’un équilibrage d’axe XY afin de compenser les imprécisions de position à la dépose ou à la récupération.
        Faits saillants et données techniques
      
 IP40 IP40
 Pneumatiques Pneumatiques
 Entraînement servomoteur AC Entraînement servomoteur AC
 Maintien de la position via l’élément de serrage Maintien de la position via l’élément de serrage
                Données techniques
              
| Type d’entraînement | PNEUELE | 
| Force de préhension max. | 7000 [N] | 
| Concept de préhension | FORM | 
| Protection de la préhension | KLE | 
| Course max. | 480 [mm] | 
| Classe IP | IP40 | 
| Poids système | 500 [kg] | 
| Poids de la pièce max. | 400 [kg] | 
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |